Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PWATSSC20001

PDU sur bâti ATS Eaton, 1 U, (2) entrée C20, 3,3 kW max, 100-240 V, 16 A, Cordon 0 pi, Monophasé, Prises : (8) C13, (1) C19

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton ATS PDU
Numéro du catalogue
PWATSSC20001
CUP
743172067463
Longueur du produit
7 in
Hauteur du produit
1.75 in
Largeur du produit
19 in
Poids du produit
12 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
Homologué UL
Notes de catalogue
0

Caractéristiques physiques

Direction de montage
Horizontal
Couleur
Noir
Espace utile
1 U
Température de fonctionnement
0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
(2) C20
Puissance
3,33 kW max
Intensité du courant électrique
16 A
Tension d’entrée
100 à 240 V
Phase
Monophasé
Capacité en fréquence
50-60 Hz

Sortie électrique

Prises de courant
(8) C13, (1) C19
Disjoncteur
Aucun
Commande de sortie
Non

Communications

Interface Ethernet
Non
Interface série
Non

Caractéristiques supplémentaires

Séries
eATS

Exporter les caractéristiques du produit

Manuels et guides d’utilisation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.