Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PWN150

Pow-R-Way, Plug-In cable trap box, 100% neutral stab, Busway, three-phase

Spécifications générales

Product Name
Eaton Pow-R-Way plug-in cable tap box unit
Catalog Number
PWN150
UPC
786683500814
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3.5 in
Product Width
5.3 in
Product Weight
0.6 lb
Compliances
NEMA Compliant
Certifications
ANSI
UL 857
IEEE Certified
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Special features
Used with Pow-R-Way Low Voltage Busways
Type
100% neutral stab
Application
Busway
Design
Pow-R-Way
Disconnect type
Plug-in cable tap box unit
Neutral and grounding options
100% Neutral
Phase shift
Three-phase
Product Category
Plug

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.