Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PWR1PLP

Eaton Bussmann series comb busbar, Low profile feeder terminal, 115 A, Non-indicating, 1000 Vac, 100 Vdc, Used with Type SC fuses

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series comb busbar
Catalog Number
PWR1PLP
UPC
051712366137
Product Length/Depth
1.12 in
Product Height
1.46 in
Product Width
0.65 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Used with
Used with Type SC fuses
Amperage Rating
115A
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
1000 Vac, 100 Vdc
Type
Low profile feeder terminal

Exporter les caractéristiques du produit