Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PWR35MM

Eaton Bussmann series comb busbar, 1000 Vac, 100 Vdc, 115A, Non Indicating, Busbar Feeder Terminal

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series comb busbar
Catalog Number
PWR35MM
UPC
051712366106
Product Length/Depth
0.63 in
Product Height
2.3 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
115A
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
1000 Vac, 100 Vdc
Type
Busbar Feeder Terminal

Exporter les caractéristiques du produit

Politique de vente et modalités

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.