Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PXM1000MA4R

PXM 1000 multifunction power and energy meter, LCD display, Frequency range 45-65Hz, Works exclusively with PXM 1000 Rogowski Coil CTs, Power supply 20-60Vdc, Built-in RS485 port with Modbus-RTU and DNP3.0 protocol

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Xpert meter 1000
Catalog Number
PXM1000MA4R
UPC
786680173950
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1 lb
Compliances
Contact Manufacturer
CE Marked
Certifications
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Type
Meter
Voltage rating
100-415 Vac, 100-300 Vdc
Memory
None
Frequency rating
60 Hz
%Thd - current and voltage
To 63rd
Individual harmonics magnitude
To 63rd
Waveform capture sampling rate
None
Impulse transient capture
None
ANSI % revenue accuracy
C12.20 (0.2)
Current sensor input
Rogowski coil
Instrumentation
Apparent Power Factor
Current Demand
Watt Demand
View current & voltage phasors on display
Watts
Va demand
Current & Voltage - 3 Phase Average
Demand Metering
4 Quadrant Energy
Per Phase Power Factor
Current & Voltage - Per Phase
Neutral Current
Power-Real, Reactive, Apparent
Power quality analysis
K-Factor & Crest Factor
Logging
Time / date stamp
I/O capability
Prog. Pulse Output --Wh, Varh, Vah
Analog Input/Output
Digital Input/Output
Communications
Modbus RTU (RS - 485)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.