Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PXM1100MA44

Eaton Power Xpert meter 1100, LCD display, Frequency 400Hz, Selectable current input 1A or 5A, Power supply 20-60Vdc, RS485 port with Modbus-RTU and DNP3.0, with data logging

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Xpert meter 1100
Catalog Number
PXM1100MA44
UPC
786687033912
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Type
Meter
Voltage rating
20-60 Vdc

Exporter les caractéristiques du produit