Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PXMP-CS125-3

PXMP Sensor Kit, 125A, 3, used with CS125

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Xpert multi point meter 100 mA solid core current sensor
Catalog Number
PXMP-CS125-3
UPC
786685623894
Product Length/Depth
0.58 in
Product Height
3.06 in
Product Width
1.73 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed file 61010-1
UL Listed file E185559

Caractéristiques du produit

Used with
CS125
Amperage Rating
125A
Quantity
1
Current transformer type
Solid Core
Application current (primary rating)
125A
Window size
0.53" (diameter)
Output Current (Secondary)
100mA

Exporter les caractéristiques du produit