Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

QB1015AFGF

Eaton Bolt-on dual function AF/GF 1P 15A circuit breaker

Spécifications générales

Product Name
Eaton QB arc fault / ground fault circuit breaker
Catalog Number
QB1015AFGF
UPC
786670009009
Product Length/Depth
18.25 in
Product Height
3.25 in
Product Width
13.25 in
Product Weight
5.98 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
15 A
Voltage rating
10
Circuit breaker type
BR
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Type
Arc Fault / Ground Fault Circuit Breakers
Special features
CIRCUIT BREAKER

Exporter les caractéristiques du produit