Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

QBGFEP2030

Eaton QB GFCI circuit breaker,Ground fault circuit breaker,30A,10 kAIC,Two-pole,120/240V,Non-Interchangeable,QBGF

Spécifications générales

Product Name
Eaton QB GFCI circuit breaker
Catalog Number
QBGFEP2030
UPC
786679145173
Product Length/Depth
5.6 in
Product Height
0.7 in
Product Width
2.4 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
UL 943
Catalog Notes
HACR rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
QBGF
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Two-pole
Type
Ground fault circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit