Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

QBH3045GF

EATON BOLT-ON GFCI CIRCUIT BREAKER, GROUND FAULT PERSONNEL PROTECTION CIRCUIT BREAKERS, PIGTAIL NEUTRAL, 45 A, 22 KAIC, THREE-POLE, 208Y/120V, GFTCB, COMMON, #14-4 AWG, GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER, GFI

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR GFCI circuit breaker
Catalog Number
QBH3045GF
UPC
786687086734
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL 489
UL 943

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
45 A
Indicators
GFCI
Interrupt rating
22 kAIC
Main circuit breaker
GFTCB
Number of poles
Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit