Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

QC1010

Eaton Quicklag Type QC Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breaker,Industrial circuit breaker,10 A,10 kAIC,Single-pole,120/240 V,Thermal-magnetic,QC,Non-interchangeable

Spécifications générales

Product Name
Eaton QC thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
QC1010
UPC
786679308820
Product Length/Depth
3.9 in
Product Height
4.8 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
T268
Circuit breaker type
QC
Options
Non-interchangeable
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Type
Industrial circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit