Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

QCGF2030

Eaton QC GFCI circuit breaker, Quicklag, 5 mA Trip Sensitivity, 50A, 10 kAIC, Two-pole, 120/240V, Non-Interchangeable, Cable-in/Cable-out, Q7, Breaker type QCGF

Spécifications générales

Product Name
Eaton QC GFCI circuit breaker
Catalog Number
QCGF2030
UPC
786679574065
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
3 in
Product Width
4.4 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
QCGF
Interrupt rating
10 kAIC
Connection
Cable-in/cable-out
Number of poles
Two-pole
Quantity
7
Type
Quicklag
Special features
5 mA Trip Sensitivity

Exporter les caractéristiques du produit