Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

R9C3060U

Eaton rotary disconnect switch, 60 A, Non-fusible, Three-pole, Switch body, R9 Series, 600 V, C frame.

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
R9C3060U
UPC
786685402925
Product Length/Depth
2.52 in
Product Height
5.62 in
Product Width
3.07 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
EN Listed
CSA Certified
UL 98
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60A
Product Category
Switch Body
Voltage rating
600 V
Series
R9
Fuse configuration
Non-fusible
Number of poles
Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.