Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RB302A

Eaton RhinoBox power distribution unit, 50A, Weatherproof, NEMA 3R, Lkg AutoRes, Red, Cold-rolled 18 gauge steel, 120/240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton RhinoBox power distribution unit
Catalog Number
RB302A
UPC
032664669019
Product Length/Depth
22.5 in
Product Height
12.4 in
Product Width
16.7 in
Product Weight
37 lb
Certifications
NOM
cETLus

Caractéristiques du produit

Type
Rhinobox
Amperage Rating
50A
Color
Red
Devices per circuit
1
Material
Cold-rolled 18 gauge steel
NEMA configuration
Lkg AutoRes
NEMA type
3R
Voltage rating
120/240 V
NEMA Rating
3R
Environmental conditions
Weatherproof
Reset type
Automatic reset

Exporter les caractéristiques du produit