Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RB302AE

Eaton RhinoBox Econ power distribution unit, 50A, Two devices, Weatherproof, NEMA 3R, Lkg Aut, Yellow, Cold-rolled 18 gauge steel, 120/240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton RhinoBox Econ power distribution unit
Catalog Number
RB302AE
UPC
032664719790
Product Length/Depth
22.25 in
Product Height
11.13 in
Product Width
16.25 in
Product Weight
1 lb
Certifications
NOM
cETLus

Caractéristiques du produit

Type
RhinoBox Econ
Amperage Rating
50A
Color
Yellow
Devices per circuit
2
Material
Cold-rolled 18 gauge steel
NEMA configuration
Lkg Aut
NEMA type
3R
Voltage rating
120/240 V
NEMA Rating
3R
Environmental conditions
Weatherproof
Reset type
Automatic reset

Exporter les caractéristiques du produit