Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RC250

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC250
UPC
662277006781
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
3.25 in
Product Width
3.25 in
Product Weight
1.81 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2-1/2"
Style
Rigid

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.