Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RE21

Eaton Crouse-Hinds series RE reducer, Rigid/IMC, End 1: 3/4" NPT, End 2: 1/2" NPT, Steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RE reducer
Catalog Number
RE21
UPC
782274589503
Product Length/Depth
1.05 in
Product Height
1.05 in
Product Width
0.92 in
Product Weight
0.07 lb

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.