Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

RF9518WS

Eaton Z-Wave designer switch, Power Failure Memory, 8A, 120V, White satin, 60 Hz, Incandescent, Single-pole, Three or four-way, Multi-location, 60W minimum load

Spécifications générales

Product Name
Eaton Z-Wave designer switch
Catalog Number
RF9518WS
UPC
032664655135
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
3.81 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
FCC Compliant
Certifications
NOM
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Frequency rating
60 Hz
Wattage
60 W minimum load
Special features
Power Failure Memory
Type
Designer switch
Amperage Rating
8 A
Voltage rating
120 V
Number of poles
Single-pole
Switch type
Single-pole, multi-location
Load type
INC
Number of ways
Three-way
Four-way
Color
White satin

Exporter les caractéristiques du produit