Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

RGDN100

Circuit Breaker Enclosure, 15-100A, Series C, NEMA 3R, GHC, GD (two- and three-pole only), GHCGFEP (single-pole only), Surface.

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Catalog Number
RGDN100
UPC
782114221037
Product Length/Depth
20.25 in
Product Height
9 in
Product Width
10 in
Product Weight
13.74 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
With Knockouts

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
15-100A
Enclosure
NEMA 3R

Exporter les caractéristiques du produit