Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RSFB2012WHI

Fuse-bank, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS, 12 way, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSFB2012WHI
EAN
5027590321242
Product Length/Depth
224 mm
Product Height
595 mm
Product Width
164 mm
Product Weight
1830 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Other
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.