Télécharger le document () de 20

RSFB208

Fuse accessory, Fuse-bank, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS, 8-way RS20, fully shrouded, fuse-links NITD NIT

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSFB208
EAN
5996516025451
UPC
051712419208
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
136 mm
Product Width
323 mm
Product Weight
1830 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Other
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Special features
Eight-way
Application
general industrial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.