Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

S-1

Eaton Bussmann series Type S plug fuse, rejection base, plug fuse, time delay, heavy duty, packaging type blister pack, 10 kA short circuit rating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series Type S plug fuse
Catalog Number
S-1
UPC
051712220101
Product Length/Depth
12.88 in
Product Height
12.56 in
Product Width
6.75 in
Product Weight
0.51 lb
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Base
Rejection
Type
Time delay
Special features
Heavy duty, packaging type blister pack
Application
Residential load centers

Exporter les caractéristiques du produit