Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

S080-102

Eaton 5A solid core current sensor, 1000A, 0.3% accuracy, 3.25 in window

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton 5A solid core current sensor
Catalog Number
S080-102
UPC
782114225158
Product Length/Depth
6.17 in
Product Height
1.5 in
Product Width
5.72 in
Product Weight
2.5 lb
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1000A
Quantity
1
Current transformer type
Solid Core
Application current (primary rating)
1000A
Window size
3.25" (diameter)
Output Current (Secondary)
5A
Accuracy
0.30%
Window
3.25 in

Exporter les caractéristiques du produit