Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

S080-601

Eaton 5A solid core current sensor, Solid Core Current Transformer, 600A, 0.3% accuracy, 3.25 in window

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton 5A solid core current sensor
Catalog Number
S080-601
UPC
782114225073
Product Length/Depth
6.17 in
Product Height
1.75 in
Product Width
5.72 in
Product Weight
2.5 lb
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
600A
Quantity
1
Current transformer type
Solid Core
Application current (primary rating)
600A
Window size
3.25" (diameter)
Output Current (Secondary)
5A
Accuracy
0.30%
Window
3.25 in

Exporter les caractéristiques du produit