Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

S4PR960

Eaton rotary disconnect switched fourth-pole module,Switched fourth-pole module,60A,Single-pole,Switched fourth-pole module.

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect shaft extension
Catalog Number
S4PR960
UPC
786685404004
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
1.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Type
Switched fourth-pole module
Amperage Rating
60A
Number of poles
Single-pole
Product Category
Switched fourth-pole module
Series
R9

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.