Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SD3-PB

Eaton Bussmann series NH bases phase barrier kit, 690V, 630A, Non Indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH phase barrier kit
Catalog Number
SD3-PB
EAN
5027590316620
UPC
051712371797
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
469 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
630 A
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
690 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.