Télécharger le document () de 20

SDL-1

Eaton Bussmann series NH bases neutral link, 690V, 250A, Non Indicating, Silver

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH solid link
Catalog Number
SDL-1
EAN
5027590321952
UPC
051712485944
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
50 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
169 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
250 A
Color
Silver
Fuse indicator
Non-indicating
Quantity
3
Voltage rating
690 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.