Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SF320SH5X5

Eaton rotary disconnect shaft extension for external handle,Shaft for SH0/SH00 handles,Shaft extension,16-100A,320mm (12.6 in),Shaft extensions for external handles,R5/R9,Handle type: SH00/SH0

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect shaft extension
Catalog Number
SF320SH5X5
UPC
786685403656
Product Length/Depth
7.9 in
Product Height
0.19 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
Handle type: SH00/SH0
Special features
Shaft for SH0/SH00 handles
Type
Shaft extension
Amperage Rating
16-100A
Product Category
Shaft extensions for external handles
Size
320 mm (12.6 in)
Series
R5/R9

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.