Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SFE-9

Eaton SFE Series Fast-acting automotive fuse, 9A, 32V or less

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series SFE automotive fast-acting glass fuse
Catalog Number
SFE-9
UPC
051712729833
Product Length/Depth
0.875 in
Product Height
0.25 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.003 lb
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
9 A
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Material
Visual indicating glass tubing
Quantity
5
Voltage rating
32 V or less
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les caractéristiques du produit