Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SNT5LP11K

Eaton molded case circuit breaker accessory shunt trip, Shunt trip, 10-240 V, NG-Frame, Frame J-K, Series G

Spécifications générales

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory shunt trip
Catalog Number
SNT5LP11K
UPC
786678262642
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.46 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
NG-frame
Voltage rating
10-240 V
Frame size
Frame J-K
Series
Series G
Type
Shunt trip

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.