Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SPC050240H2P

Surge Protection Device, SPC series, 50 kA, 240V High Leg Delta, NEMA 4X, Filtering, UL1283 5th Edition

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPC series surge protection device
Catalog Number
SPC050240H2P
UPC
786680214721
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
6 in
Product Width
3.19 in
Product Weight
2.5 lb
Certifications
UL 1449

Caractéristiques du produit

Voltage rating
240V delta (4W+G)
Enclosure
NEMA 4X
Mounting Method
External side
Series
SPC
Special features
Filtering, UL1283 5th Edition

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.