Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SPD050208Y2C

Eaton Surge Protection Device, SPD Series, 50 kA per phase, 208Y/120V (4W+G) rating, 150 L-N, 150 L-G, 150 N-G, 300 L-L MCOV, Internal integrated, , used with Switchboard, busways, panel boards (PRL1a, 2a, 3a, 3e, 4)

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPD series surge protection device
Catalog Number
SPD050208Y2C
UPC
786685321264
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
3.45 in
Product Width
5.4 in
Product Weight
3.5 lb
Certifications
UL 1449
UL Listed

Caractéristiques du produit

Accessories
Standard feature package
Frequency rating
50/60 Hz
Interrupt rating
200 kAIC
Nominal Discharge Current
20 kA
Operating voltage
150 L-N, 150 L-G, 150 N-G, 300 L-L
Used with
Switchboard, busways, and panelboards (PRL1a, 2a, 3a, 3e, 4)
Voltage rating
120/208 wye (4W+G)
Surge current
50 kA per phase
Short-circuit rating
200 kA
Operating temperature
-40 to 50 °C
Mounting Method
Internal integrated
Type
SPD
Special features
Meets or exceeds the requirements specified in IBC ®2006, CBC2007, and UBC®Zone 4. Audible alarm with silence button. Form C relay contact. EMI/RFI filtering, providing up to 50 dB of noise attenuation from 10 kHz to 100 MHz. Surge counter with rest button

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.