Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SPD100240S1M

Surge Protection Device, SPD series, 100 kAIC, 120/240V Split single-phase, Basic feature package, NEMA 1 with internal disconnect enclosure, External side mount, 150 L-N, 150 L-G, 150 N-G, 300 L-L operating voltage

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPD series surge protection device
Catalog Number
SPD100240S1M
UPC
786685331720
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
3.45 in
Product Width
5.4 in
Product Weight
3.5 lb
Certifications
UL 1449

Caractéristiques du produit

Accessories
Basic feature package
Voltage rating
120/240 V
Enclosure
NEMA 1
Mounting Method
External side
Interrupt rating
100 kAIC
Operating voltage
150 L-N, 150 L-G, 150 N-G, 300 L-L
Series
SPD
Type
Surge protection device

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.