Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SPM100240D3R

Surge Protective Device, Max series, Single module, 100 kA per phase, 240 Delta (3W+G), Standard with surge counter, NEMA 4 with internal circuit breaker

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPD MAX series surge protection device
Catalog Number
SPM100240D3R
UPC
786685913896
Product Length/Depth
9.3 in
Product Height
17.5 in
Product Width
14.91 in
Product Weight
50 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 1283
CSA Electrical Notice NO. 516 Edition 1
UL 1449
CSA Std. C22.2 No. 8-M1986

Propriétés électriques

Voltage rating
240 Delta (3W+G)

Propriétés physiques

Enclosure
NEMA 4 with internal circuit breaker
Type
Max series
Special features
Standard with surge counter

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.