Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SPM100240S3V

Surge Protective Device, Max series, Single module, 100 kA per phase, 120/240 split phase, Standard with surge counter, NEMA 4X with internal circuit breaker

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPD MAX series surge protection device
Catalog Number
SPM100240S3V
UPC
786685913872
Product Length/Depth
9.3 in
Product Height
17.5 in
Product Width
14.91 in
Product Weight
50 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 1449
CSA Electrical Notice NO. 516 Edition 1
CSA Std. C22.2 No. 8-M1986
UL 1283

Propriétés électriques

Voltage rating
120/240 V

Propriétés physiques

Enclosure
NEMA 4X with internal circuit breaker
Type
Max series
Special features
Standard with surge counter

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.