Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SPM200230L4R

Eaton SPD Max series surge protection device, SPD Max Series, 200 kA per phase, 230 Single Phase, Power Xpert SPD, NEMA 4 with internal circuit breaker

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPD MAX series surge protection device
Catalog Number
SPM200230L4R
UPC
786689410186
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
17.05 in
Product Width
15 in
Product Weight
52 lb
Certifications
UL 1449

Propriétés électriques

Voltage rating
230 V
Surge current
200kA per phase

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.