Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

SPOD150LT

Eaton Bussmann series SPOD surgePOD module, Optional visual indicator tab, SurgePOD module, 200 Kilo Ampere, Nickel-plated copper, 150 V - SPOD150LT

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series SPOD surgePOD module
Catalog Number
SPOD150LT
UPC
051712393645
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Certifications
UL 94V0
UL Listed

Caractéristiques du produit

Accessories
Standard module
Nominal Discharge Current
20 kA
Maximum continuous operating voltage
150 V
Short-circuit rating
200 kA
Operating temperature
-25 to 85 °C
Material
Nickel-plated copper
Type
SurgePOD module
Special features
Optional visual indicator tab

Exporter les caractéristiques du produit