Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

SPOD320STR

Eaton Bussmann series SPOD surgePOD module, Optional remote contact signaling, SurgePOD module, 200 Kilo Ampere, Nickel-plated copper, 320 V - SPOD320STR

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series SPOD surgePOD module
Catalog Number
SPOD320STR
UPC
051712393751
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Certifications
UL 94V0
UL Listed

Caractéristiques du produit

Accessories
Standard module
Nominal Discharge Current
20 kA
Maximum continuous operating voltage
320 V
Short-circuit rating
200 kA
Operating temperature
-25 to 85 °C
Material
Nickel-plated copper
Type
SurgePOD module
Special features
Optional remote contact signaling

Exporter les caractéristiques du produit