Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ST053020AF46TS

Eaton Model 53 BTX Basket Strainer up to 4 inches, Duplex, 2" #53 BTX 125#FF FLG'D CI W/TEFLON SEATS, Cast, Cast iron, 13.8 Bar, ANSI flange 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
Catalog Number
ST053020AF46TS
Product Length/Depth
441 mm
Product Height
394 mm
Product Width
270 mm
Product Weight
76 kg
Certifications
CRN Stamp
ABS

Caractéristiques du produit

Configuration
Duplex strainer
Manufacturing style
Cast
Number of baskets
2
Sealing material
NBR
Design pressure - max
13.8 bar
Connection type (inlet/outlet)
ANSI flange
Material
Cast iron
Connection size (inlet/outlet)
2"

Exporter les caractéristiques du produit