Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ST0720200R2C

Eaton Model 72 Basket Strainer, Simplex, 2" #72 150#RF SS, Cast, Stainless steel, 13.8 Bar, DIN flange 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Model 72 Basket Strainer
Catalog Number
ST0720200R2C
Product Length/Depth
171 mm
Product Height
349 mm
Product Width
267 mm
Product Weight
16 kg
Certifications
CRN Stamp
ABS

Caractéristiques du produit

Configuration
Simplex strainer
Manufacturing style
Cast
Number of baskets
1
Sealing material
Viton
Design pressure - max
13.8 bar
Connection type (inlet/outlet)
DIN flange
Material
Stainless steel
Connection size (inlet/outlet)
2"

Exporter les caractéristiques du produit