Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STBPS121208

Eaton Crouse-Hinds series STB enclosure, 400A, 12" x 12" x 8" enclosure size, 145 mm horizontal fixing center, Painted mild steel, 690 Vac/Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STB enclosure
Catalog Number
STBPS121208
EAN
3066227675290
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
120 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
1.4 kg

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
4
6
3S
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Material
Painted mild steel
Enclosure size
12" x 12" x 8"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.