Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

STC26V

Eaton Sectional wallplate, Center piece, Ivory, Decorator Cutout, Polycarbonate, Single- gang, Mid-size

Spécifications générales

Product Name
Eaton sectional wallplate
Catalog Number
STC26V
UPC
032664578595
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.87 in
Product Width
3.12 in
Product Weight
0.029 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Center piece
Type
Wallplate
Cutout
Decorator
Wallplate size
Mid-size
Color
Ivory
Number of gangs
1
Material
Polycarbonate

Exporter les caractéristiques du produit