Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STC8V

Eaton Sectional wallplate, Center piece, Ivory, Duplex receptacle Cutout, Polycarbonate, Single- gang, Mid-size

Spécifications générales

Product Name
Eaton sectional wallplate
Catalog Number
STC8V
UPC
032664578519
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.87 in
Product Width
3.12 in
Product Weight
0.035 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Center piece
Type
Wallplate
Cutout
Duplex receptacle
Wallplate size
Mid-size
Color
Ivory
Number of gangs
1
Material
Polycarbonate

Exporter les caractéristiques du produit