Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STD20

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
STD20
EAN
5027590512602
UPC
051712841320
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
13 mm
Product Weight
10.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Current type
AC
Mounting dimension
M4
Center-to-center distance of connections
35 mm
Breaking capacity
33 kA
Rated switching capacity
33 kA
Rated voltage AC
240 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
STD
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
33 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
1.7 W
Connection
Bolt-on
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Voltage type
AC
Voltage rating
240 V
Type
Fuse
Application
street lighting cut-outs
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.