Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STG 10

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Zinc, 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STG 10
UPC
784731101020
Product Length/Depth
5.49 in
Product Height
5.49 in
Product Width
3.06 in
Product Weight
3.23 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12

Spécifications du produit

Material
Zinc
Trade size
4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.