Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STGK 1

Eaton Crouse-Hinds series Myers hub, Zinc, 1/2", Increased safety ground terminal

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers hub
Catalog Number
STGK 1
UPC
784731105172
Product Length/Depth
4.41 in
Product Height
1.46 in
Product Width
2.79 in
Product Weight
0.2 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 1
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Material
Zinc
Trade size
1/2"
Special features
Increased safety ground terminal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.