Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STM 1

Eaton Crouse-Hinds series Myers metric to NPT adapter, Zinc, M20 - 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers metric to NPT adapter
Catalog Number
STM 1
UPC
784731103000
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.13 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Material
Zinc
Trade size
M20 - 1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.