Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STS322FD3

Eaton shunt trip safety switch, 60 A, Three-pole, 240 VAC, 120 Vac, NEMA 12, NEMA 3R, Fusible, 240 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton shunt trip safety switch
Catalog Number
STS322FD3
UPC
786679176177
Product Length/Depth
11.43 in
Product Height
21.58 in
Product Width
11.58 in
Product Weight
29 lb
Certifications
cUL Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Shunt trip safety switch
Amperage Rating
60A
Number of poles
Three-pole
Voltage rating
240 VAC
Coil voltage
120 Vac
Enclosure
NEMA 12, NEMA 3R
Protection
Fusible
Voltage - max
240 V

Exporter les caractéristiques du produit