Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STS361FD3

Eaton Shunt trip safety switch, 30 A, Coil V: 120 Vac, NEMA 12/3R, 600 V, Three-pole, Fusible without neutral

Spécifications générales

Product Name
Eaton shunt trip safety switch
Catalog Number
STS361FD3
UPC
786685824581
Product Length/Depth
11.43 in
Product Height
21.58 in
Product Width
11.58 in
Product Weight
29 lb
Certifications
cUL Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Shunt trip safety switch
Amperage Rating
30A
Number of poles
Three-pole
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Coil voltage
120 Vac
Enclosure
NEMA 12, NEMA 3R
Protection
Fusible
Voltage - max
600 V

Exporter les caractéristiques du produit

Catalogues

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.