Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

STS362FD64

Eaton shunt trip safety switch, 60 A, Three-pole, 600 Vac, 250 Vdc, Alarm switch, Auxiliary contact, 24 Vdc, 1 NO -1 NC, NEMA 12, NEMA 3R, Fusible, 600 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton shunt trip safety switch
Catalog Number
STS362FD64
UPC
786685825441
Product Length/Depth
11.43 in
Product Height
21.58 in
Product Width
11.58 in
Product Weight
29 lb
Certifications
cUL Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Shunt trip safety switch
Amperage Rating
60A
Number of poles
Three-pole
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Alarm type
Alarm switch
Auxiliary contacts
Auxiliary contact
Coil voltage
24 Vdc
Contact configuration
1 NO 1 NC
Enclosure
NEMA 12, NEMA 3R
Protection
Fusible
Voltage - max
600 V

Exporter les caractéristiques du produit

Catalogues

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.